Bildfeldrechner O3D

Öffnungswinkel und Option auswählen.

Arbeitsabstand bei 40° (Tele-Objektiv) Öffnungswinkel max. 10m
Arbeitsabstand bei 60° (Standard Objektiv) Öffnungswinkel max. 8m
Arbeitsabstand bei 70° (Standard Objektiv) Öffnungswinkel max. 8m

Option 1: (Bildfeldgröße berechnen wenn Arbeitsabstand bekannt)

Arbeitsabstand einstellen um Bildfeldgröße zu berechnen.

300 mm

10000 mm

Aktuelle Eingabe: mm

ODER

Option 2: (benötigter Abstand berechnen wenn Bildfeldgröße bekannt)

Längere Seite des Objektes einstellen um erforderlichen
Arbeitsabstand zu berechnen

13 mm

8000 mm

Aktuelle Eingabe: mm

cam-img
scale-graphic

0

0

0

Ergebnisse: 40° Öffnungswinkel 60° Öffnungswinkel 70° Öffnungswinkel
Anzeige grün - Vorgaben erreicht.
Anzeige rot - Vorgaben nicht erreicht.
(Sensor nicht oder nur bedingt geeignet).
O3D300
O3D301
O3D310
O3D311
O3D302
O3D303
O3D312
O3D313
O3D304
O3D305
O3D314
O3D315
Arbeitsabstand [mm]:
Bildfeldgröße [mm]:
Minimale Objektgröße [mm]:
minimale Objekthöhe [mm]:
Ergebnisse: 70° Öffnungswinkel
Anzeige grün - Vorgaben erreicht.
Anzeige rot - Vorgaben nicht erreicht.
(Sensor nicht oder nur bedingt geeignet).
O3D304
O3D305
O3D314
O3D315
Arbeitsabstand [mm]:
Bildfeldgröße [mm]:
Minimale Objektgröße [mm]:
minimale Objekthöhe [mm]: